TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr) 2020년 12월 10일 — 텍사스 인스트루먼트(TI)(나스닥: TXN)는 자사의 고신뢰성 반도체 제품(HiRel)의 대부분을 TI.com에서 온라인으로 판매한다고 밝혔다. 이로써, TI는 항공우주 및 방위산업 분야의 고객사들이 차세대 항공우주 등급 및 군용 등급 설계에 필요한 TI 정품 재고를 신속하게 확보할 수 있도록 지원한다. 더 자세한 정보는 http://www.ti.com/TIHiRel-pr-kr에서 확인할 수 있다.
엔지니어 및 구매 관리자들은 항공우주 및 방위 시스템 설계 분야에 사용되는 QML(품질인증제조업체목록) 플라스틱, 세라믹 및 금속 패키지로 제작된 내방사선 및 방사선 내성 강화 제품을 비롯해 TI가 보유한 수천 개의 HiRel 재고를 TI.com에서 구매할 수 있게 되었다. 또한, 구매 관리자들은 발주하기 전에 날짜 및 로트 번호 선택에 있어서 다양한 옵션을 가질 수 있게 되었다.
게리 라이히무스(Gary Reichmuth) TI 항공우주 및 방위시스템 총괄책임자는 “점점 더 많은 고객들이 복잡한 인공위성이나 가혹한 환경에서 작동하는 첨단 전자기기를 개발하고 있으며, 미션 크리티컬 프로젝트의 일정을 맞추기 위해 공급업체의 리드 타임이 단축되기를 기대하고 있다”면서 “TI.com은 구매가능한 방대한 HiRel 제품의 재고를 보유하고 있고 여러 선택 옵션과 관련 설명서도 지원하고 있어, 고객들이 다른 반도체 공급업체보다 빠르게 HiRel 제품을 확보하고 생산에 돌입할 수 있을 것”이라고 설명했다.
오랜 시간 TI가 쌓아온 항공우주 및 방위전자 분야에서의 경험
60년이 넘는 기간 동안, TI의 집적회로(IC)는 미국, 유럽 등지의 많은 항공 및 방위 전자기기에 장착됐다. TI는 오래전부터 HiRel 제품을 제조해왔으며, 항공우주용, 상업용 및 군용 애플리케이션을 개발하는 고객들에게 안정적인 부품 공급을 지원해왔다. TI제조 현장의 절반 이상이 QML 인증을 획득한 덕분에, 뛰어난 품질의 신뢰할 수 있는 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품을 빠르게 인증, 생산해서 배송할 수 있다.
제품 혁신
TI가 가장 최근 선보인 두 종류의 항공우주용 HiRel 제품들은 DC/DC 벅 컨버터로, 고객들이 다양한 인공위성 임무의 주요 전력 관리 문제를 해결할 수 있도록 돕는다. 새로운 우주용 HiRel 제품 TPS7H4001-SP는 방사선 내성 강화를 보장하는 인공위성 애플리케이션 QML-V에 업계 최고의 전력 밀도를 제공하고, TPS7H4010-SEP는 저궤도 인공위성의 단기 임무에 적합한 가장 폭넓은 전압 범위를 제공한다.
항공우주분야의 고객사들은 전력 관리 제품뿐만 아니라, 위상 동기화 기능을 갖춘 40MHz~15GHz 광대역 무선 주파수 합성기 LMX2615-SP와 신형 초저잡음 클록 지터 클리너 LMK04832-SP 등 다른 TI 디바이스도 TI.com에서 구매할 수 있다. 새로운 클록 및 타이밍 디바이스 모두 국제반도체표준협의기구(JEDEC)의 JESD204B표준을 준수하며, 인공위성 시스템의 시스템 안정성을 증대하는 한편 설계 복잡성과 중량을 줄이는 데 도움이 된다.
즉시 확인 가능한 QML 세라믹 패키지 재료 정보
전통적으로, QML-V 및 QML-Q 제품을 구매할 때 가장 큰 장애물 중 하나는 제품 구매 전에 세라믹 패키징을 위한 재료 정보를 확인하는 것이다. 이 문제를 해결하기 위해 TI는 TI.com에 재료 정보 검색 기능을 추가함으로써 고객이 최대 100개 부품에 대한 상세한 세라믹 패키지 재료 정보를 비롯해 유해물질 사용제한(RoHS), 화학물질의 등록, 평가, 허가 및 제한(REACH), 그린 등급에 대한 세부 정보를 다운로드할 수 있도록 했다.
TI.com에서 제공하는 새로운 HiRel 제품 주문 기능
TI는 아이디어부터 생산에 이르는 모든 단계에서 항공우주 및 방위 분야 고객들의 구매 경험을 간소화하기 위해 다음과 같은 세부 기능을 제공하고 있다.
- 즉시 공급 가능한 방대한 재고 보유: 항공우주 등급 및 군용 등급 시스템을 시장에 신속하게 출시할 수 있도록 고객들은 수천 개의 TI 정품 HiRel 제품 중에서 선택할 수 있다.
- 날짜 및 로트 번호를 다양하게 선택할 수 있는 옵션: TI.com에서는 필요에 따라 구매 고객이 발주 전 특정한 일정 및 로트 넘버를 선택할 수 있는 새로운 옵션을 제공한다. 군용 규격(MIL-PRF)-38535에 따라, 각QML 로트가 품질보증확인서(추적성과 시험에 대한 품질 확인 검사 및 처리 적합 요약 보고서)와 함께 배송된다.
- 다양한 결제 옵션: TI는 고객사들이 TI 정품을 온라인 최저가로 더 편리하게 구매하고 확보할 수 있도록 했다. *고객들은 TI.com에서 미국 달러(USD), 유로(EUR), 영국 파운드(GBP) 등의 통화로 더 편리하게 거래할 수 있으며, 2021년 상반기에는 한국 고객들을 위한 원화(KRW) 및 추가 결제 옵션이 추가될 예정이다.
- 빠르고 믿을 수 있는 배송: 주문 수량에 관계없이 하나의HiRel 재고를 주문하더라도 TI는 각국의 물류와 수입 절차를 직접 처리하여 납품을 간소화하므로, 고객들은 필요한 제품을 더 쉽게 확보할 수 있다.
텍사스 인스트루먼트 (TI, Texas Instruments)
세계적인 반도체 업체 텍사스 인스트루먼트(나스닥: TXN)는 산업용, 차량용, 개인용 전자기기, 통신 장비 및 엔터프라이즈 부문의 아날로그 IC 및 임베디드 프로세서를 설계∙제조∙시험∙판매하고 있다. 수십년 동안 TI는 반도체를 통해 더 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들고자 하는 기술적 진보 정신으로 기술을 발전시켰다. TI는 기술을 더 작고, 효율적이고, 신뢰할 수 있으면서 더 합리적인 가격으로 제공하기 위해, 그리고 반도체가 다양한 전자제품에 들어갈 수 있도록 혁신을 거듭해왔다. TI에 대한 보다 자세한 내용은 공식 홈페이지 TI.com에서 확인할 수 있다.
상표 고지
모든 등록 상표와 기타 상표는 각 소유주의 재산입니다