TI, 더 작고 에너지 효율적인 고전압 모터를 구현하는 업계 최초의 GaN IPM 공개
  • TI의 GaN 기술을 통합하여 가전 및 HVAC 시스템에서 99% 이상의 인버터 효율을 구현하는 650V 지능형 전력 모듈(IPM)
  • IPM의 높은 집적도 및 외부 방열판이 필요 없어, 솔루션 크기를 최대 55%까지 축소

24-6423471007-PCIM-news-release-graphic-cd-mktcoverage-drv730x-1

 

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2024년 6월 13일 – 텍사스 인스트루먼트(TI)는 금일 미디어 브리핑을 진행하고, 업계 최초로 250W 모터 드라이브 애플리케이션을 위한 650V 3상 질화 갈륨(GaN) IPM을 소개했다.

 

TI의 새로운 DRV7308 GaN IPM은 99% 이상의 인버터 효율, 최적화된 음향 성능, 솔루션 크기 감소 및 시스템 비용 절감을 실현합니다. 이로써 엔지니어가 주요 가전제품과 난방, 환기 및 공조(HVAC) 시스템을 설계할 때 일반적으로 직면하는 많은 설계 및 성능 저하 문제를 해결할 것으로 기대한다.

 

니콜 나빈스키(Nicole Navinsky) TI 모터 드라이브 부문 매니저는 “오늘날 고전압 가전 및 HVAC 시스템 엔지니어들은 전 세계의 환경 지속 가능성 목표를 지원하기 위해 더 높은 에너지 효율 표준을 충족하기위해 노력하고 있다. 또한, 안정적이고 조용하며 동시에 컴팩트한 시스템에 대한 소비자의 요구 또한 충족해야 하는 과제를 안고있다.”라며 “엔지니어는 TI의 새로운 GaN IPM을 사용해서 이러한 모든 기대치를 충족하고 최고의 효율로 작동하는 모터 드라이버 시스템을 설계할 수 있다.”라고 전했다.

 

TI GaN으로 시스템 효율성 및 안정성 향상

오늘날 전 세계적으로 계절별 에너지 효율 비율(SEER) 최저 소비효율 기준(MEPS), 에너지 스타(Energy Star) 및 에너지 효율 목표관리제(Top Runner)와 같은 가전제품 및 HVAC 시스템에 대한 전 세계 효율 표준이 점점 더 엄격해지고 있다. TI의 DRV7308은 GaN 기술을 활용해서 기존 솔루션 대비 전력 손실을 50%가량 줄이면서 99% 이상의 효율을 제공하고 열 성능을 개선해서 엔지니어가 이러한 표준을 충족할 수 있도록 지원한다.

 

또한 TI의 DRV7308은 업계에서 가장 낮은 데드 타임과 낮은 전파 지연(모두 200ns 미만)을 달성해서 가청 잡음과 시스템 진동을 줄이는 더 높은 펄스 폭 변조(PWM) 스위칭 주파수를 구현한다. 이러한 장점과 더불어 DRV7308의 높은 전력 효율 및 통합 기능은 모터 발열을 절감해서 안정성을 높이고 시스템 수명을 연장할 수 있다.

 

고급 통합 및 높은 전력 밀도로 솔루션 크기와 비용 절감

점점 더 소형화되는 가전제품 트렌드를 지원하는 TI의 DRV7308은 엔지니어가 더 작은 모터 드라이브 시스템을 개발할 수 있도록 돕는다. GaN 기술로 구현된 새로운 IPM은 12mm×12mm 패키지로 높은 전력 밀도를 제공하며 150W~250W 모터 드라이브 애플리케이션을 위한 업계에서 가장 작은 IPM이다. 특히, DRV7308은 높은 효율성으로 별도의 외부 방열판이 필요하지 않아 모터 드라이브 인버터 인쇄 회로 기판(PCB) 크기를 경쟁사 IPM 솔루션 대비 최대 55%까지 축소할 수 있다. 또한 전류 감지 증폭기, 보호 기능 및 인버터 스테이지를 통합해서 솔루션 크기와 비용을 더욱 절감했다.

 

이러한 고효율, 고전압 GaN IPM은 엔지니어링 과제를 해결하고 모터 설계를 혁신하는 데 도움을 주는 TI 의 최신 혁신 사례다.

 

TI.com에서 구매 가능

DRV7308 3상, 650V 통합 GaN IPM의 사전 생산 수량은 현재 TI.com에서 구매할 수 있으며, 다양한 결제 및 배송 옵션을 제공하고 있다. 가격은 1,000개 단위로 최저 5.50달러부터 시작하며, 12mm×4.5mm, 60핀 쿼드 플랫 무연(QFN) 패키지로 제공된다. DRV7308EVM 평가 모듈도 250달러에 구입할 수 있다.

 

참고 자료

더 효율적이고 콤팩트한 모터 시스템을 설계하는 방법은 TI.comGaN IPM 페이지에서 확인할 수 있다.
TI의 새로운 DRV7308 GaN IPM에 대한 상세한 내용은 TI.com/DRV7308에서 확인할 수 있다.

[기술 백서] GaN 기술의 장점에 대해 자세히 알아보기: “3상 통합 GaN 기술이 모터 드라이브 성능을 극대화하는 방법”

 

 

 

텍사스 인스트루먼트 (TI, Texas Instruments)

세계적인 반도체 업체 텍사스 인스트루먼트(나스닥: TXN)는 산업용, 차량용, 개인용 전자기기, 통신 장비 및 엔터프라이즈 부문의 아날로그 IC 및 임베디드 프로세서를 설계∙제조∙시험∙판매하고 있다. 수십년 동안 TI는 반도체를 통해 더 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들고자 하는 기술적 진보 정신에 준해 모든 전자기기에 반도체가 적용될 수 있도록 보다 높은 신뢰성과 효율성을 제공하는 기술 혁신을 거듭해왔다. TI에 대한 보다 자세한 내용은 공식 홈페이지 TI.com에서 확인할 수 있다.

 

상표 고지

C2000은 텍사스 인스트루먼트의 등록 상표입니다. 모든 등록 상표 및 기타 상표는 해당 소유자의 재산입니다.