TI(나스닥: TXN)는 QFN 패키지를 채택한 업계에서 가장 작은 크기의 전원 모듈을 출시한다고 밝혔다. TPSM53604 DC/DC 벅 모듈은 5mm x 5.5mm 풋프린트로 제공되므로 경쟁 3.5A 모듈과 비교해서 전원장치 크기를 30%까지 축소하고 전력 손실을 50%까지 줄여준다. 해당 새로운 전원 모듈 제품은 단일 열 패드를 사용해서 열전달을 극대화하므로, 보드 탑재와 레이아웃을 간소화한다. 이 제품에 관한 추가 정보와 샘플 및 평가 모듈 주문에 관해서는 http://www.ti.com/TPSM53604-pr-kr에서 확인할 수 있다.
TPSM53604는 최고 105°C에 이르는 주변 온도에서 동작할 수 있으므로 공장 자동화 및 제어, 전력망 인프라, 시험 계측, 산업 운송, 항공 우주 및 방위 산업 등 거친 환경의 애플리케이션에 사용하기에 적합하다.
또한, TPSM53604에 TPSM82813이나 TPSM82810 같은 컴팩트한 스텝다운 모듈을 결합하면 24V 입력부터 부하지점까지 이르는 완벽한 전원 솔루션을 쉽고 빠르게 설계할 수 있다.
TPSM53604의 제품 특징
- 작아진 크기와 간소화된 설계: 단면 레이아웃의 총면적이 85mm2이므로 통상적인 24V 4A 산업용 애플리케이션으로는 가장 크기가 작은 솔루션이다. 또한, 표준 QFN 풋프린트로 설계를 간소화하고 결과적으로 제품 출시 기간을 줄일 수 있다.
- 높은 주변 온도에서도 효율적인 열 전달: TPSM53604의 QFN 패키지 풋프린트의 42%가 보드와 접촉하므로, BGA 패키지에 비해서 더 효율적으로 열을 전달할 수 있다. 또한 이 모듈의 벅 컨버터는 낮은 드레인-소스 온저항(RDS(on))과 MOSFET을 통합함으로써 24V에서 5V로 변환 시 90%의 변환 효율을 달성한다. 보다 자세한 사항은 “TPSM53604를 통한 전원 모듈의 열 성능 향상” 비디오를 참조하면 된다.
- 보다 수월한 EMI 요건 충족: TPSM53604는 고주파 바이패스 커패시터를 통합하고 본드 와이어를 제거함으로써 CISPR 11 Class B EMI 요건을 수월하게 충족할 수 있다.
패키지, 판매, 가격
TPSM53604는 현재 TI 및 공식 유통판매 업체를 통해서 판매되고 있으며, 5mm x 5.5mm QFN 패키지로 제공된다. 가격은 1천 개 단위로 개당 3.65달러부터 시작한다. 또한, TPSM53604 평가 모듈은 TI에서 49달러에 구입할 수 있다. 이 제품과 함께 TPSM53602(2A)와 TPSM53603(3A) 모듈 제품도 현재 TI 및 공식 유통판매 업체를 통해서 구입 가능하다. 가격은 1천 개 단위로 각각 2.64달러 및 3.21달러이다.
TI의 전원 제품에 관한 추가 정보
- TI 레퍼런스 디자인 라이브러리의 다양한 전원 디자인 보기
- TI의 다양한 DC/DC 벅 모듈과 전체적인 벅 모듈 제품 포트폴리오 확인하기
- TI E2E™ Power Management Forum에서 빠르게 솔루션 검색 및 TI 전문가들의 의견 얻기