보도자료
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
-
Sep 2, 2020엔지니어가 최대 3배 높은 출력 전류를 구현하면서, 사용 가능한 배터리 용량을 극대화하여 건물 자동화와 그리드 인프라 애플리케이션 구축 가능
TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr) 2020년 9월 2일– 텍사스 인스트루먼트(TI)(나스닥: TXN)가 오늘 프로그래밍 가능한 입력 전류 한계와 통합된 동적...
-
Jul 8, 2020
TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr) 2020년 7월 9일 – TI(나스닥: TXN)는 업계 최초로 제로-드리프트 홀-효과 전류 센서를 출시한다. TMCS1110과 TMCS1101은...
-
Jul 2, 2020업계에서 가장 크기가 작고 고도로 통합된 TI의 고효율 충전기로 배터리 수명을 5배 이상 연장
TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr) 2020년 7월 2일 – TI(나스닥: TXN)는 업계에서 크기가 가장 작은 벅-부스트[1] 배터리 충전기 IC 제품을 출시한다....
-
Mar 10, 2020최대 160A 출력 전류를 제공하고 통신, 기업 및 산업용 애플리케이션의 열 성능 강화
TI(나스닥: TXN)가 벅 컨버터로는 최초로 최대 4개의 IC를 적층할 수 있는 새로운 40A SWIFTTM DC/DC 벅 컨버터를 출시했다. TPS546D24A PMBus 벅 컨버터는 85°C의...
-
Feb 25, 2020QFN 패키지의 새로운 전원 모듈로 산업용 애플리케이션에 높은 효율과 낮은 열 저항 성능 제공
2020 년 02 월 25 일 TI(나스닥: TXN)는 QFN 패키지를 채택한 업계에서 가장 작은 크기의 전원 모듈을 출시한다고 밝혔다. TPSM53604 DC/DC 벅 모듈은 5mm x 5.5mm...
-
Feb 18, 202050% 더 우수한 정확도, 높은 감도, 단일 지점 캘리브레이션
2020 년 02 월 18 일 TI(나스닥: TXN)는 기존 NTC(negative temperature coefficient) 서미스터에 비해서 정확도가 50%까지 더 우수한 선형 서미스터 제품들을 자사의...
-
Feb 12, 2020고전압 산업용 애플리케이션의 전원 솔루션 크기를 최대 80%까지 축소하면서 효율은 극대화
TI(나스닥: TXN)는 자사 고유의 트랜스포머 통합 기술을 적용해 업계에서 전자파 간섭(EMI)이 가장 낮은 500mW 고효율 절연형 DC/DC 컨버터인 UCC12050을...
-
Feb 3, 2020125°C 이상의 고온환경에서 작동하는 HEV/EV 시스템에 신뢰할 수 있는 통신과 보호 기능 제공 및 고온 차량용 디자인의 설계 간소화, 신호 절연과 IVN 성능 향상
TI(나스닥: TXN)는 업계 최초로 AEC(미국자동차위원회, Automotive Electronics Council)-Q100 표준의 Grade 0 주변 작동 온도 규격을 충족하는 디지털 절연기...
-
Jan 16, 2020특수 가속기, 온 칩(On-Chip) 기능적 안전성 및 통합 소프트웨어 플랫폼으로 모든 차량 라인업의 니즈를 충족하는 고집적 프로세서
2020 년 01 월 16 일 TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr) – TI(나스닥: TXN)는 오늘 새로운 Jacinto™ 7 프로세서 플랫폼을 선보였다. TI가 수십 년간...